WIKA

Kalibratory kąpielowe

Wysoka niezawodność i idealna jednolitość

Kalibratory kąpielowe to elektroniczne sterowniki, które automatycznie, szybko i za pomocą cieczy dostarczają temperaturę. Ze względu na wysoką niezawodność i wyjątkową homogeniczność w komorze pomiarowej, kalibratory kąpielowe są szczególnie odpowiednie jako wzorzec fabryczny / roboczy do automatycznego testowania i / lub kalibracji najszerszego zakresu sond temperatury - niezależnie od średnicy. Dzięki specjalnej konstrukcji kalibratora kąpielowego w wersji micro może być stosowany w terenie.
FAQ
FAQ

Z jakiego materiału wykonane są wkłady do kalibratora suchej komory?

Materiał wkładów zależy od zakresu temperatur kalibratora suchej komory.

Wybrany materiał powinien mieć zakres temperatur znacznie odbiegający od temperatury topnienia. Np. dla zakresu temperatur wynoszącego:

  • -35 ... 165 °C: materiał = aluminium
  • 40 .. ...
więcej

Co oznacza stabilność?

Różnica temperatur między wartością minimalną i maksymalną dla zmiennej temperatury, mierzona przez 30 minut.