Kompaktowy
Dzięki niewielkim rozmiarom iWU-2x jest najbardziej kompaktowym przetwornikiem UHP na rynku. Jest on optymalnie przystosowany do instalacji w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni montażowej, a nawet w istniejących instalacjach można go łatwo doposażyć.
Niezawodny
Seria iWU-2x łączy w sobie najnowocześniejsze koncepcje przetworników cyfrowych z analogowymi sygnałami wyjściowymi, aby zapewnić najbezpieczniejszy i najdokładniejszy pomiar ciśnienia niezbędny do spełnienia dzisiejszych wymagań rynkowych.
Pomiar ciśnienia w oparciu o próżnię referencyjną oraz elektroniczne środki ekranowania zakłóceń i eliminacji szumów sygnału zapewniają wysoką dokładność pomiaru ciśnienia i doskonałą stabilność długoterminową.
Aktywna kompensacja temperatury zmniejsza wpływ zmiennych temperatur na przetwornik, umożliwiając bezpieczną pracę nawet w aplikacjach o dużych wahaniach temperatury (np. efekt Joule'a-Thomsona w przypadku rozprężania gazu) lub w obszarach nieklimatyzowanych.
Przetworniki iWU-25 (przepływowe) i iWU-26 (do montażu powierzchniowego) są specjalnie zaprojektowane, aby wytrzymać naprężenia skrętne często występujące podczas instalacji. Specjalna konstrukcja czujnika cienkowarstwowego eliminuje ryzyko awarii czujnika z powodu obciążeń przyłącza procesowego lub połączeń spawanych.
Wszechstronny
Przetwornik iWU-2x można łatwo zainstalować w systemach wewnętrznych lub zewnętrznych, a także w obszarach niepalnych lub potencjalnie łatwopalnych. Hermetycznie uszczelnione ustawienie punktu zerowego IP67 z bocznym dostępem zapewnia ochronę przed wnikaniem przez cały czas pracy.
Seria iWU-2x została opracowana do pomiaru ciśnienia w strefach Ex 0. Klasa temperaturowa T4 umożliwia stosowanie z większością gazów specjalnych w warunkach ochrony przeciwwybuchowej.