Zblocze 3-zaworowe, modele IV30 i IV31
Zblocze 3-zaworowe składa się z dwóch zaworów odcinających i jednego zaworu kompensującego ciśnienie. Zawory odcinające oddzielają proces od przyrządu do pomiaru różnicy ciśnień. Zawór kompensujący ciśnienie umożliwia kompensację między stroną ⊕ a stroną ⊖, aby uniknąć jednostronnego nadciśnienia podczas uruchamiania i pracy.
Zblocze 5-zaworowe, modele IV50 i IV51
W porównaniu ze zbloczem 3-zaworowym, zblocze 5-zaworowe jest wyposażone w dwa dodatkowe zawory odpowietrzające. Jeden zawór odpowietrzający na stronę ciśnieniową umożliwia operatorom ukierunkowane odpowietrzanie jednej lub obu stron ciśnieniowych układu pomiarowego.
Nieobracająca się końcówka wrzeciona zmniejsza zużycie elementów uszczelniających. Powoduje to zauważalne wydłużenie żywotności kolektora zaworu - szczególnie przy częstym otwieraniu i zamykaniu.
Konstrukcja zaworu odporna na wydmuchiwanie zwiększa bezpieczeństwo pracy, szczególnie w zastosowaniach, w których występuje wysokie ciśnienie.
Opcjonalnie WIKA oferuje profesjonalny montaż zaworów i przyrządów do pomiaru ciśnienia, a także innych akcesoriów w ramach rozwiązania "gotowego do instalacji", znanego również jako hook-up. Aby zapewnić wydajność całego systemu, na przyłączu przeprowadzany jest dodatkowy test szczelności.