Zawory iglicowe i wieloportowe zawory iglicowe służą do oddzielenia procesu od przyrządów pomiarowych takich jak manometry, przełączniki lub przetworniki. Po zamknięciu zaworu iglicowego można bezpiecznie zdemontować przyrząd w celu ponownej kalibracji bądź wymiany. Zawór iglicowy z przyłączem odpowietrzania pozwala na odpowietrzenie przyrządu do atmosfery. Zawór wieloportowy już w wersji standardowej posiada dwa dodatkowe przyłącza. Mogą być one zastosowane do odpowietrzania lub przyłączenia dodatkowego sprzętu.
Zużycie elementu uszczelniającego zaworu iglicowego jest ograniczone dzięki temu, że końcówka trzpienia się nie obraca. Korzystny wpływ tego rozwiązania na żywotność przyrządu widać zwłaszcza wtedy, gdy konieczne jest częste otwieranie i zamykanie.
Zawory iglicowe zaprojektowano tak, aby były odporne na wydmuch, dzięki czemu bezpieczeństwo pracy jest zwiększone, zwłaszcza tam, gdzie występują wysokie wartości ciśnienia.
Model IV1N dla gazu ziemnego jest dostępny w konstrukcji z zaworem dozującym, który umożliwia zarówno odcięcie przyrządu, jak i kontrolę przepływu.
Na życzenie klienta WIKA oferuje profesjonalne zestawy zaworów iglicowych i przyrządów pomiarowych, wraz z akcesoriami, w wersji gotowej do montażu - tak zwane zestawy „hook-up”. Aby zagwarantować niezawodność takich zestawów, są one poddawane dodatkowemu testowi szczelności.