Przemysłowy czujnik poziomu radarowy
Do zastosowań przemysłowych
Zastosowania
- Odpowiedni do mediów płynnych, o wysokiej lepkości i stałyc
- Szczególnie odpowiedni do ciągłego pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach i cysternach
- Odpowiedni do zastosowań przemysłowych i mobilnych maszyn roboczych
Specjalne właściwości
- Opracowany z myślą o ekstremalnych warunkach pracy w mobilnych maszynach roboczych
- Ciągły, dokładny sygnał pomiarowy
- Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca integrację
- Możliwość montażu również na zewnątrz zbiornika (plastikowego)
- Możliwość kalibracji w przypadku złożonych geometrii zbiorników
Opis
Czujnik poziomu radarowy ILT z wolną wiązką umożliwia bezkontaktowy pomiar poziomu, nawet przez plastikowe ścianki zbiornika.
Radar z wolną wiązką do pomiaru poziomu emituje fale elektromagnetyczne, które odbijają się od powierzchni mierzonego materiału. Odbite sygnały są odbierane i analizowane, dostarczając informacji o poziomie napełnienia. Można zintegrować maksymalnie dwa dodatkowe punkty przełączania, aby umożliwić dalsze wyjścia przełączające, np. dla ochrony przed przepełnieniem i/lub pracą na sucho.
Dzięki kompaktowej konstrukcji i łatwej obsłudze czujnik radarowy model ILT idealnie nadaje się do zastosowań pomiarowych w środowiskach przemysłowych i w mobilnych maszynach roboczych. Został on przygotowany do wymagań mobilnych maszyn roboczych i oferuje wysoką precyzję pomiarów w temperaturach od -40 do +150 °C [-40 do +302 °F].
Dzięki metalowej osłonie czujnik działa bez zakłóceń przy natężeniu pola do 100 V/m i zachowuje niezawodność nawet przy wibracjach do 40 g i wstrząsach do 100 g. Model ILT jest szczególnie bezpieczny w eksploatacji, nawet w trudnych warunkach, takich jak zapylenie, wilgoć i wysoka temperatura. Bezkontaktowa zasada pomiaru w połączeniu z bezobsługową konstrukcją zapewnia niskie całkowite koszty eksploatacji.