Monoblok z sondą do pobierania próbek i procesów wtrysku został zaprojektowany, aby spełnić wymagania przemysłu przetwórczego. Szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań w gazie ziemnym i agresywnych mediach.
Kompaktowa konstrukcja zawiera dwa zawory odcinające, które oddzielają proces od strony przyrządu.
Modułowa konstrukcja monoblokowa pozwala na zastosowanie układu zaworów kulowych i/lub zaworów iglicowych. Zawory wtryskowe posiadają również zintegrowany zawór zwrotny zapobiegający przepływowi dwukierunkowemu.
Zintegrowana sonda jest solidnie przymocowana do zaworu i jest zaprojektowana zgodnie z warunkami przepływu w rurociągu.
Konstrukcja gniazda zaworu i nadmiarowe uszczelnienia korpusu zaworu zapewniają wysoką trwałość i szczelność.
W przypadku awarii miękkiego gniazda zaworu, gniazdo metal-metal zapewnia, że zawór może być nadal obsługiwany i ustawiony w bezpiecznej pozycji. Szczelność jest gwarantowana dla połączenia między procesem a przyrządem pomiarowym oraz w kierunku atmosfery.
Superwykończona obróbka części wewnętrznych umożliwia bardzo płynną i precyzyjną pracę, nawet przy wysokich ciśnieniach i po długich okresach bezczynności zaworu.
Wykończenie powierzchni minimalizuje również korozję powodowaną przez agresywne media i ułatwia czyszczenie.