Monoblok został zaprojektowany, aby spełnić wymagania przemysłu przetwórczego, zwłaszcza w zastosowaniach związanych z gazem ziemnym i agresywnymi płynami.
Kompaktowa konstrukcja zawiera jeden lub dwa zawory odcinające oddzielające proces od strony przyrządu oraz zawór odpowietrzający. Modułowa konstrukcja monoblokowa pozwala na zastosowanie układu zaworów kulowych i/lub zaworów iglicowych.
Do zastosowań z ciekłymi lub brudnymi mediami zalecane są zawory kulowe ze względu na łatwe czyszczenie prostego otworu wewnętrznego.
Konstrukcja gniazda i nadmiarowe uszczelnienia korpusu zaworu zapewniają wysoką trwałość i szczelność.
W przypadku awarii miękkiego gniazda, gniazdo metal-metal zapewnia, że zawór może być nadal obsługiwany i ustawiony w bezpiecznej pozycji.
Szczelność jest gwarantowana dla połączenia między procesem a przyrządem pomiarowym oraz w kierunku atmosfery.
Superwykończona obróbka części wewnętrznych umożliwia bardzo płynną i precyzyjną pracę, nawet przy wysokich ciśnieniach i po długich okresach bezczynności zaworu.
Wykończenie powierzchni minimalizuje również korozję powodowaną przez agresywne media i ułatwia czyszczenie.