HYDRA-Line
Nasze przyrządy do pomiaru ciśnienia z rodziny produktów HYDRA-line zostały opracowane we współpracy ze znanymi klientami z branży półprzewodników. Kompletna koncepcja produktu została dostosowana do specjalnych wymagań urządzeń procesowych i sektorów systemów dystrybucji chemikaliów UHP.
Manometr HYDRA-Gauge oferuje wysoką dokładność i niezawodność, ultra czyste zwilżane części i powierzchnie. Ponadto produkcja wszystkich części zwilżanych, montaż czyszczenia, kalibracja i pakowanie odbywa się w pomieszczeniu czystym klasy 100.
Podwójne bezpieczeństwo
Opatentowany system podwójnej membrany HYDRA umożliwia bezpieczne i niezawodne oddzielenie czujnika ciśnienia od medium procesowego. Jednocześnie rozpraszające się media procesowe, takie jak opary HF lub HCI, są odseparowane do otoczenia, aby uniknąć fałszowania wyniku pomiaru lub zniszczenia elementu czujnika.
Oferta sprzedaży tego produktu nie oznacza ani nie sugeruje kompatybilności chemicznej z określonymi zastosowaniami.
Niektóre zastosowania tego produktu mogą i będą powodować dyfuzję substancji chemicznych przez materiały membrany.