Wysokociśnieniowy zawór kulowy
Ciśnienie nominalne do 20 000 psi [1 379 bar]
Zastosowanie
- Przemysł przetwórczy: przetwórstwo ropy i gazu, przemysł petrochemiczny i chemiczny, produkcja energii elektrycznej, technologia wodna i ściekowa
- Do mediów płynnych (np. woda, olej hydrauliczny) w zastosowaniach wysokociśnieniowych
- Stanowiska testowe (np. dla komponentów hydraulicznych)
- Panele wysokociśnieniowe
- Panele sterowania głowicą odwiertu (WHCP) i hydrauliczne jednostki zasilające (HPU)
Specjalne właściwości
- Maksymalne bezpieczeństwo zapewnia odporny na wydmuch trzpień i kula zaworu
- Niski moment obrotowy w połączeniu z długą żywotnością dzięki specjalnej konstrukcji zaworu
- Minimalny spadek ciśnienia zapewniony przez prostą ścieżkę przepływu
- Możliwość przepływu dwukierunkowego
- Ciśnienie nominalne 10 000 psi [689 bar], 15 000 psi [1 034 bar] lub 20 000 psi [1 379 bar] w zależności od rozmiaru przyłącza
Opis
Wysokociśnieniowy zawór kulowy HPBV z kulą pływającą został opracowany do zastosowań wysokociśnieniowych.
Konstrukcja zaworu odporna na wydmuchiwanie zapewnia bezpieczeństwo pracy, szczególnie w zastosowaniach o wysokim obciążeniu ciśnieniowym i częstych cyklach ciśnieniowych. Możliwość ponownego dokręcenia nakrętki dławnicowej gniazda zaworu wydłuża żywotność zaworu. Gniazdo zaworu wykonane z PEEK zapewnia doskonałą odporność na chemikalia, ciepło i zużycie. Zawór można całkowicie otworzyć/zamknąć za pomocą zaledwie jednej czwartej obrotu.
Zawór kulowy HPBV, wraz z powiązanymi akcesoriami, zapewnia wydajność wymaganą przez rynek. Konstrukcja zaworu i wysokiej jakości materiały uszczelniające zapewniają długi czas pracy i wysoką szczelność.
WIKA oferuje profesjonalny montaż zaworów i przyrządów do pomiaru ciśnienia, a także innych akcesoriów w gotowe do instalacji rozwiązanie, znane również jako podłączenie przyrządów na życzenie klienta. Aby zagwarantować niezawodność takich zestawów, są one poddawane dodatkowemu testowi szczelności.