Odpowiedni instrument do każdego zastosowania – platforma GPU
Urządzenia obsługi platformy GPU umożliwiają bezpieczne i intuicyjne przeprowadzenie całego procesu, od początkowego napełniania po obróbkę.
Wysokie standardy i jakość – seria modeli S
Modele GPU-S-2000 i GPU-S-3000 są wyposażone w dodatkowy układ sterowania bezpieczeństwa SIL 2, który jest unikalny na rynku. Dzięki temu błędy obsługi i wyciek gazu SF6 są technicznie niemożliwe.
Wszystkie modele platformy GPU są dostępne z filtrem, który pozwala obniżyć wilgotność gazu SF6 bezpośrednio na miejscu. Opcjonalnie GPU może być wyposażone w przetwornik wilgotności gazu model GDHT-20, który umożliwia filtrowanie do docelowej wartości wilgotności.
Urządzenia do obsługi SF6 stanowią wydajne i niezawodne rozwiązanie, które przewyższa obecne normy IEC dotyczące obsługi gazu SF6. Niskie przestoje dzięki długim okresom między konserwacjami wynoszącym ponad 2500 godzin lub trzy lata sprawiają, że są to niezwykle trwałe produkty, zawsze gotowe do użycia. Intuicyjne procesy serwisowe umożliwiają na przykład szybką i łatwą wymianę elementów filtrujących, redukcję ciśnienia do ciśnienia transportowego lub rozładowanie ciśnienia w połączeniach wysokociśnieniowych.