Utrzymanie gazu SF6 wewnątrz zbiorników wyłączników podczas procesu napełniania bez użycia samouszczelniające się złącza jest prawie niemożliwe. Ten specjalny zawór 3-drogowy jest wyposażony w port napełniania zbiornika DN 20 i specjalny zawór regulacyjny umożliwiający szczelną kontrolę miernika gęstości gazu oraz samouszczelniający się zawór miernika gęstości gazu.
Zawór jest w standardzie w pozycji “otwartej”, dzięki czemu gaz SF6 przepływa do miernika gęstości gazu. Można go jednak przesunąć do pozycji “zamknięcia” za pomocą specjalnego klucza do obracania zaworu. Dokładną pozycję zaworu można łatwo sprawdzić, ponieważ czerwona strzałka na śrubie skierowana jest w stronę paska wizualnego, gdzie wskazywane jest “otwarcie” lub “zamknięcie”. Gdy śruba osiągnie pierwszą część pasma “zamknięcia”, jest w 100 % zamknięta. Możliwe jest jednak dalsze zacieśnianie w kierunku “bliskiego” pasma.
Gwinty przyłączeniowe zaworu DN 20 i czujnika gęstości gazu są nasmarowane grafitem, aby ułatwić zakładanie i zdejmowanie kołpaka ochronnego GLTC20.
Rozmiar gwintu zbiornika
DN 20 (rozmiar nominalny 20 mm)
Dopuszczalna temperatura
Otoczenie: -40 °C ... +60 °C
Dopuszczalne ciśnienie
Max. 10 bar