Detektor gazu model GIR-10 służy do wykrywania nawet najmniejszych stężeń gazu SF6, dzięki czemu idealnie nadaje się do lokalizowania wycieków i określania ich wielkości.
Technologia podczerwieni
Oparty na niedyspersyjnej technologii podczerwieni (NDIR) model GIR-10 zapewnia szybki czas reakcji i wiarygodne wartości pomiarowe – nawet w przypadku niewielkich wycieków.
Prosta obsługa
Urządzenie charakteryzuje się łatwą obsługą i dobrą czytelnością. Zarówno obudowa ręczna, jak i konsola są wyposażone w czytelny wyświetlacz cyfrowy. Umożliwia to odczyt aktualnych wartości gazu SF6 z dowolnej pozycji.
Wykrywanie wycieków odbywa się za pomocą urządzenia ręcznego, które posiada elastyczną szyjkę z wlotem gazu z przodu. Wymienny filtr zapobiega zasysaniu cząstek, chroniąc w ten sposób czujnik podczerwieni.
Pompa w obudowie konsoli zapewnia ciągły przepływ zasysanej mieszaniny gazów przez komorę próbki czujnika podczerwieni. Jeśli gaz SF6 jest już obecny w niskich stężeniach w środowisku pomiarowym, przesunięcie to można wytarować w przyrządzie do 0 ppmv. Ułatwia to wykrywanie wycieków, ponieważ każda zmierzona wartość większa niż 0 ppmv oznacza wyciek. W zależności od wersji, model GIR10 wysyła alarm dźwiękowy po przekroczeniu określonych stężeń.