Monitorowanie gęstości gazu w urządzeniach elektrycznych
Gęstość gazu jest kluczowym parametrem roboczym w instalacjach wysokiego napięcia. W przypadku braku wymaganej gęstości gazu, nie można zagwarantować bezpieczeństwa instalacji. Przełącznik gęstości gazu model GDS-RC-HV niezawodnie ostrzega, gdy gęstość gazu z powodu wycieku spadnie poniżej ustalonych wartości, nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych.
Zasada działania
Model GDS-RC-HV działa zgodnie z zasadą gazu referencyjnego. Gaz referencyjny umożliwia dokładne przełączanie izochor i wyświetlanie w całym zakresie temperatur. Zmiany temperatury i ciśnienia atmosferycznego nie mają wpływu na pomiar.
Maksymalne bezpieczeństwo instalacji dzięki autodiagnostyce
Spawana komora referencyjna zapewnia bardzo wysoką stabilność długoterminową i eliminuje dryft. W bardzo mało prawdopodobnym przypadku wycieku w komorze referencyjnej, operator instalacji jest niezawodnie ostrzegany przez sygnał przełączający przyrządu. Monitor gęstości gazu nie wymaga konserwacji.
Przygotowany na gazy alternatywne
Model GDS-RC-HV może być stosowany do każdego rodzaju gazów alternatywnych i jest zdolny do dokładnego przełączania izochor tych gazów bez wpływu temperatury.