Gdzie innowacja spotyka się z precyzją: Przepływomierz ultradźwiękowy FLC-UFL
W dzisiejszych czasach branże i firmy wymagają precyzji oraz niezawodności na każdym kroku. W tym miejscu niezwykle pomocne jest dokładne i wydajne monitorowanie przepływu gazu za pomocą przepływomierzy ultradźwiękowych(FLC-UFL).
W jaki sposób ultradźwiękowy pomiar przepływu gazu definiuje wydajność i precyzję?
WIKA Instruments produkuje przepływomierze ultradźwiękowe do wysokowydajnych rozwiązań pomiaru przepływu gazu. WIKA UFL jest również zatwierdzony do stosowania w wymaganiach dotyczących transferu custody.
Kluczowe funkcje obejmują:
- Opatentowaną technologię szerokopasmowej fali ciągłej o niskim poziomie hałasu
- Brak spadku ciśnienia i części zużywających się
- Iskrobezpieczeństwo zgodnie z ATEX/IECEx
- Zatwierdzenie do transferu powierniczego (MID MI-001, OIML R137-1 i -2)
- Niski pobór mocy
- Zaawansowaną diagnostykę, rejestrowanie danych i monitorowanie stanu
- Zakres prędkości gazu od 0,1 m/s do 65 m/s
- Przeznaczenie do zastosowań H2
Wznieśmy pomiary przepływu na wyższy poziom!
FLC-UFL oferuje dokładne, spójne i nieinwazyjne rozwiązania do pomiaru gazu. W połączeniu z zaawansowaną cyfryzacją, mierniki te są w stanie zaoferować niezrównane korzyści, takie jak monitorowanie w czasie rzeczywistym, minimalne koszty konserwacji, brak spadku ciśnienia i zwiększoną precyzję w krytycznych zastosowaniach.
Ponieważ są one zaprojektowane do pracy w ekstremalnych warunkach przy minimalnym pogorszeniu jakości, w przeciwieństwie do tradycyjnych urządzeń do pomiaru przepływu, ich zaawansowane możliwości diagnostyczne zapewniają terminowe ingerencje, a tym samym zapobiegają zakłóceniom operacyjnym.