Wysoki odzysk ciśnienia i niskie wymagania przed i za urządzeniem
Zwężki Venturiego są niezawodne, łatwe w użyciu i nie wymagają konserwacji. Zwężki Venturiego są szczególnie odpowiednie do pomiaru czystych cieczy i gazów. Głównymi zaletami zwężki Venturiego w porównaniu z innymi przepływomierzami różnicy ciśnień są wyższy odzysk ciśnienia oraz mniejsze wymagania dotyczące rur przed i za przepływomierzem. Po stronie wlotowej urządzenie składa się ze stopniowo zmniejszającej się dyszy, przez którą medium w rurze jest przyspieszane. Po stronie dolnej znajduje się stopniowo zwiększająca się sekcja dyfuzora, która umożliwia wysoki odzysk ciśnienia.
Pomiar przepływu przy niskim ciśnieniu różnicowym
Zwężka Venturiego jest szczególnie odpowiednia do pomiarów w systemach o niskiej różnicy ciśnień ze względu na fakt, iż odzyskiwana jest większa część ciśnienia wyjściowego. Koszt pompowania medium można zredukować do minimum, dzięki niskim stratom ciśnienia.