Obliczając stosunki prędkości między dwoma lub więcej ścieżkami ultradźwiękowymi, prosto skonstruowany przepływomierz ultradźwiękowy FLC-UFL zapewnia niezawodny pomiar przepływu gazu. Do monitorowania stanu dostępne są dodatkowe zmienne pomiarowe, takie jak prędkość dźwięku, stosunek sygnału do szumu lub siła sygnału. W przypadku aplikacji wymagających zintegrowanej konwersji objętości można podłączyć czujniki ciśnienia i temperatury.
Przepływomierze są certyfikowane jako iskrobezpieczne dla strefy 0 zgodnie z ATEX/IECEx i umożliwiają łatwą i szybką instalację i uruchomienie, ponieważ nie są wymagane żadne specjalne przepisy dotyczące okablowania i obudowy.
Opatentowana technologia szerokopasmowej fali ciągłej zapewnia niski poziom szumów i niezawodne pomiary, nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Pokryta żywicą epoksydową obudowa elektroniki ze stopu aluminium ma stopień ochrony IP66 i NEMA 4X do użytku na zewnątrz.
Do zastosowań morskich dostępna jest wersja ze stali nierdzewnej. Części zwilżane są wykonane z tytanu i zaprojektowane do pracy w temperaturach gazów procesowych od -30 °C [22 °F] do +80 °C [+176 °F].
Model FLC-UFL zapewnia kompleksowe informacje o przepływie i diagnostyce na lokalnym wyświetlaczu i zdalnie za pośrednictwem interfejsu oprogramowania komputerowego, umożliwiając rejestrowanie danych w czasie rzeczywistym i monitorowanie stanu. Wyświetlacz pokazuje przegląd ustawionych parametrów przyrządu, takich jak jednostki, rozmiar rury i konfiguracja ścieżki ultradźwiękowej. Wyświetlane są również informacje dotyczące identyfikowalności, takie jak wersja oprogramowania układowego, sumy kontrolne i numery seryjne.
Model FLC-UFL jest standardowo wyposażony w wyjście impulsowe/częstotliwościowe i port USB do uruchamiania i serwisowania. Za pomocą kart opcjonalnych można zapewnić izolowane wyjście RS485 i dwa dodatkowe izolowane wyjścia impulsowe/częstotliwościowe, a także wyjście 4 ... 20 mA/HART®.