Wysoka dokładność
Przepływomierze różnicowe są wykorzystywane w wielu zastosowaniach przemysłowych. Jeśli wymagana jest wysoka dokładność pomiaru, najlepszym rozwiązaniem dla elementów pierwotnych jest rurka licznika. Przewód licznika lub rurka licznika to podzespół składający się z kryzy z kołnierzami oraz skalibrowanych rur przed i za przepływomierzem. Możliwe jest optymalne dopasowanie wszystkich komponentów do siebie, ponieważ rurka licznika jest produkowana jako jedna jednostka. W ten sposób można uniknąć wszelkich błędów, które mogą prowadzić do niedokładności pomiaru.
Optymalne rozwiązania dla każdego zastosowania
Normy używają terminu “metr przebiegu” tylko dla rur o małych średnicach do 1½". W przypadku większych średnic rur, począwszy od 2", odpowiednim rozwiązaniem jest model FLC-MR-SP. Niezależnie od wielkości, typu instalacji, punktu poboru lub różnych połączeń przetwornika, nasze portfolio oferuje optymalne rozwiązanie dla każdego zastosowania.