Szeroka gama zastosowań
Konstrukcja dyszy przepływowej oparta jest na równaniu Bernoulliego i składa się z sekcji zbieżnej o zaokrąglonym profilu i cylindrycznej gardzieli. Dysza przepływowa jest bardziej stabilna wymiarowo przy wyższej temperaturze i natężeniu przepływu niż kryza ze względu na swoją sztywność. Dysza przepływowa jest zwykle używana do pomiaru przepływu pary, a także mediów nielepkich, erozyjnych i o dużej prędkości. Może być używana w szerokim zakresie zastosowań, które obejmują parę wodną, powietrze, wodę, opary, gaz, substancje chemiczne i wysokie temperatury. Do zastosowań z mediami erozyjnymi dostępna jest utwardzana powierzchnia wewnętrzna.
Wysoka dokładność
Konstrukcja i produkcja dysz przepływowych jest zgodna z wymaganiami normy ISO 5167. W ten sposób zapewniona jest dokładność ±1,0 %. Za pomocą kalibracji można osiągnąć wyższą dokładność do ±0,25 %. Do testów odbiorczych elektrowni dostępne są również dysze przepływowe zgodne z ASME PTC-6.
Zmniejszona strata ciśnienia przez dyszę Venturiego
Aby zmniejszyć straty ciśnienia, można zastosować dyszę Venturiego. Łączy w sobie standardowe cechy dyszy przepływowej z sekcją rozbieżną. Profil modelu dyszy Venturiego FLC-FN-VN jest osiowo-symetryczny i składa się ze zbieżnej sekcji wlotowej o zaokrąglonym profilu, cylindrycznej sekcji gardzieli oraz dyfuzora. Wlot dyszy Venturiego ma taką samą geometrię jak model FLC-FN-FLN (dysza przepływowa wg ISA 1932).