Łatwa instalacja i obsługa
Przepływomierze różnicowe są wykorzystywane w wielu zastosowaniach technicznych. Jako główne elementy przepływowe, kryzy stanowią najbardziej powszechne rozwiązanie. Płyty kryzowe wyróżniają się łatwą instalacją i zarządzaniem. Różnica ciśnień generowana przez główny element przepływu jest zwykle przekształcana w sygnał elektryczny proporcjonalny do natężenia przepływu za pomocą przetwornika różnicy ciśnień.
Zoptymalizowane pod kątem wymagań klienta
Naszepodstawowe elementy przepływu są zoptymalizowane pod kątem wymagań klientów i dlatego pasują idealnie do odpowiednich zastosowań końcowych. Konstrukcja otworu jest idealnie dopasowana do specyfiki zakładu. Nasze produkty są dostępne z powierzchniami uszczelniającymi RF, FF lub RTJ. W przypadku zastosowań specjalnych możliwe jest również wykonanie konstrukcji zgodnie ze standardami klienta.
Opis kryzy pomiarowej
Kryzy pomiarowe są najprostszym typem podstawowych elementów przepływu. Ich średnica otworu jest obliczana w celu wygenerowania określonej różnicy ciśnień przy pełnym natężeniu przepływu. Odpowiednie kryzy pomiarowe są dostępne dla szerokiej gamy różnych mediów.
Opis kryzy kołnierzowej
Do montażu kryz pomiarowych lub dysz przepływowych zamiast kołnierzy rurowych stosuje się specjalne kryzy kołnierzowe. Kryzy kołnierzowe posiadają pary zaworów ciśnieniowych, które są obrabiane bezpośrednio w kołnierzu kryzy. Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności stosowania jakichkolwiek otworów lub króćców ciśnieniowych w ściance rury. Montaż kryzy pomiarowej jest wykończony śrubami dociskowymi, aby zapewnić łatwy demontaż.
Opis komory pierścieniowej
Komory pierścieniowe są używane do uzyskania stabilnych pomiarów w trudnych warunkach procesowych. Są one montowane pomiędzy już zainstalowanymi kołnierzami procesowymi. Różnica ciśnień w rurze jest kompensowana za pomocą szczeliny umieszczonej między wnętrzem rury a komorą pierścieniową.