Pierścieniowe przetworniki siły są przeznaczone do statycznych zadań pomiarowych w bezpośrednim strumieniu siły. Określają siły rozciągające i ściskające w szerokim zakresie zastosowań.
Te przetworniki siły są stosowane w aplikacjach i urządzeniach testowych wymagających geometrii pierścienia o dużej średnicy wewnętrznej. Typowe zadania to pomiar siły w napędach wrzecion lub prasach.
Uwaga
Aby uniknąć przeciążenia, korzystne jest elektryczne podłączenie przetwornika siły podczas instalacji i monitorowanie zmierzonej wartości.
Mierzona siła musi być przyłożona osiowo prostopadle do przetwornika siły i wolna od siły poprzecznej. Pierścieniowy przetwornik siły jest dostępny na górnej i dolnej stronie z gwintami mocującymi jako opcja. Podczas montażu przetwornika siły należy zapewnić płaską, szlifowaną i twardą powierzchnię.
Opcje
- Funkcja sterowania Sygnał 100 %
- Regulacja wyjścia znamionowego na 1 mV/V
- Rozszerzony nominalny zakres temperatur