Sworznie pomiarowe modelu F5802 nadają się do statycznych i dynamicznych zadań pomiarowych jako zamiennik śrub niepomiarowych. Służą one do określania sił rozciągających i/lub ściskających w trudnych warunkach pracy.
Sworznie pomiarowe są bardzo często stosowane we wciągnikach i systemach dźwigowych, np. w dźwigach budowlanych lub w dźwigach portowych i morskich, a także w dziedzinie technologii ważenia przemysłowego i budowy maszyn specjalnych. Są one montowane w szczególności w kołach pasowych, wciągarkach linowych, łożyskach widelcowych lub wałeczkowych.
Sworznie pomiarowe tego modelu służą jako niezawodne zabezpieczenie przed przeciążeniem w inżynierii mechanicznej i instalacyjnej.
Odpowiednie aprobaty techniczne i regionalne tych przetworników siły są oczywiście dostępne jako opcja.
Sworznie pomiarowe są wykonane z wysokowytrzymałej, odpornej na korozję stali nierdzewnej 1,4542, której właściwości są idealne dla obszarów zastosowań.
Jako sygnały wyjściowe dostępne są wspólne aktywne wyjścia prądowe i napięciowe (4 ... 20 mA, 0 ... 10 V).
Możliwe są również redundantne sygnały wyjściowe i protokoły CANopen®.