Sworznie pomiarow są używane do statycznych i dynamicznych zadań pomiarowych jako zamienniki śrub niepomiarowych. Służą one do określania sił rozciągających i/lub ściskających.
Sworznie pomiarow z tej serii są stosowane głównie we wciągnikach i systemach dźwigowych. Służą również jako niezawodne czujniki w technologii ważenia przemysłowego, a także w dziedzinie automatyzacji produkcji, inżynierii mechanicznej i zakładowej, gdzie są stosowane w szczególności w kołach pasowych, wciągarkach linowych, łożyskach widelcowych lub rolkowych. Sworznie pomiarow sprawdziły się również w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
Odpowiednie aprobaty techniczne i regionalne tych przetworników siły są oczywiście dostępne jako opcja.
Sworznie pomiarowe modelu F5301 i F53C1 są wykonane z wysokowytrzymałej, odpornej na korozję stali nierdzewnej 1,4542, która nadaje się szczególnie do tych zastosowań.
Jako sygnały wyjściowe dostępne są wspólne aktywne wyjścia prądowe i napięciowe (4 ... 20 mA, 0 ... 10 V).
Możliwe są również redundantne sygnały wyjściowe i protokoły CANopen®.