Przetwornik siły rozciągania/ściskania jest stosowany wszędzie tam, gdzie pomiary mają być wykonywane bezpośrednio na linii działania siły. W ten sposób można na przykład mierzyć rzeczywiste siły rozciągające w kablach i prętach.
W tym modelu obciążenie jest aplikowane za pomocą gwintowanych sworzni, które znajdują się po obu stronach cylindrycznego korpusu. Wytrzymała konstrukcja, wykonana ze stali nierdzewnej, pozwala również na stosowanie go w ekstremalnie trudnych warunkach przemysłowych.
Przetworniki siły rozciągania/ściskania są zabezpieczone przed wodą rozpryskową i działają niezawodnie nawet w trudnych warunkach pracy.
Uwaga
Aby uniknąć przeciążenia, konieczne jest elektryczne podłączenie przetwornika siły podczas instalacji i monitorowanie zmierzonej wartości.
Mierzona siła musi być przyłożona koncentrycznie i wolna od siły poprzecznej.
Opcje
- Ładowanie elementów wejściowych
- Wbudowany wzmacniacz
- Rozszerzony skompensowany zakres temperatur
- Różne rozmiary gwintów
- Różna rezystancja mostka
- Osłona złącza
- Wyjście kablowe
- Gwint wewnętrzny/zewnętrzny