Wysokowydajny czujnik wagowy model F1270 jest dostępny z obciążeniami znamionowymi od 7,5 t do 300 t i został specjalnie opracowany do zastosowania w technologii ważenia kontenerów i silosów.
Nadaje się również do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych oraz w budowie zakładów testowych i produkcyjnych, gdzie wymagana jest wytrzymałość i długoterminowa stabilność.
Dzięki specjalnej geometrii ten czujnik wagowy o dużej nośności doskonale nadaje się do instalacji w wagach samochodowych. W tym przypadku automatycznie ustawia się w taki sposób, że nie ma potrzeby skomplikowanego i precyzyjnego pozycjonowania pojazdu na platformie wagowej.
Zastosowanie stali nierdzewnej, spawana osłona elementów pomiarowych tensometru i szklany przepust do podłączenia kabla umożliwiają bezproblemowe użytkowanie nawet w niekorzystnych warunkach otoczenia.
Ze względu na zintegrowane promienie wsporników obciążenia, instalacja może być przeprowadzona za pomocą prostych elementów wprowadzających siłę.
Opcje
- Zintegrowane ograniczniki przepięć (4 x)
- Zestawy montażowe akcesoriów