Miniaturowe przetwornikitensometryczne są zaprojektowane specjalnie do małych przestrzeni montażowych i, w zależności od siły nominalnej, mają wysokość od 3 mm do 7 mm i ważą od 1 g do 10 g (od 9 g do 18 g wraz z kablem). Są one używane do określania sił ściskających w szerokim zakresie zastosowań i nadają się do statycznych i dynamicznych zadań pomiarowych, np. w laboratoriach i na polach testowych.
Kulista głowica (przycisk aplikacyjny obciążenia sferycznego) pozwala na bardzo proste wprowadzenie siły. Pozycja montażowa przetwornika tensometrycznego zwykle jest pozioma lub pionowa. Mocowania dokonuje się np. za pomocą kleju lub silikonu. Przetwornik tensometryczny jest bryzgoszczelny i działa niezawodnie nawet w trudnych warunkach.
Miniaturowe przetworniki tensometryczne o stopniu ochrony IP65 dostępne są z obciążeniami nominalnymi 0,5 N do 5 kN. Przetworniki tensometryczne wykonane są ze stali nierdzewnej, a przyłącze elektryczne dostępne jest jako opcja. Możliwe są zakresy pomiarowe od 0 ... 0,5 N do 0 ... 5000 N.
Przetworniki tensometryczne serii F1222 stosowane są np. w maszynach pakujących. Jednym z przykładów jest pakowanie leków w przemyśle farmaceutycznym. W tej aplikacji siły muszą być dokładnie kontrolowane i mierzone. Należy wziąć pod uwagą liczne wyzwania dotyczące pomiaru siły, takie jak rygorystyczne wymagania sterylne, wysokie temperatury i wysoka przepustowość. Przetwornik tensometryczny model F1222 spełnia wszystkie istotne wymagania.
Kolejnym obszarem zastosowań jest technologia łączenia i testowania. Tutaj przetworniki siły z tej serii wykorzystywane są np. do pomiaru sił chwytających.
Uwaga
W celu uniknięcia przeciążenia, zalecane jest podłączenie elektryczne przetwornika tensometrycznego podczas instalacji i monitorowanie zmierzonej wartości. Przetwornik tensometryczny należy montować na równej, oszlifowanej i wystarczająco twardej powierzchni. Siła stosowana jest pionowo do osi przetwornika przy kulistej głowicy.
Opcje
- Zintegrowana ochrona przed przeciążeniem
- Wersja na wysoką temperaturę o roszerzonym zakresie temperatury nominalnej
- Wzmacniacz kablowy z wyjściem 4 ... 20 mA lub 0 ... 10 V
- Inne długości przewodów