Hydrauliczny przetwornik siły model F1136 (NS 80) umożliwia prosty i ekonomiczny pomiar siły w imadłach i systemach mocujących oraz wyświetlanie sił w zakresach pomiarowych do 500 kN. Spłaszczona obudowa tego przetwornika siły ściskającej umożliwia stabilny pomiar siły.
Siła jest mierzona z wykorzystaniem zasady hydrauliki: Siła działająca na tłok prowadzi do wzrostu ciśnienia, które może być wizualizowane na podłączonym wyświetlaczu. Skala przyrządu wyświetlającego może być zdefiniowana w różnych jednostkach (np. N, kN, kg, t).
Gwarancja szczelności
Gwarancja na szczelność hydraulicznej jednostki pomiaru siły została przedłużona do 5 lat. Przetwornik siły, który zacznie przeciekać w tym okresie, zostanie naprawiony bezpłatnie.
Korzystanie z urządzenia do pomiaru siły zgodnie z przeznaczeniem jest warunkiem wstępnym przedłużonej 5-letniej gwarancji.