Hydrauliczny przetwornik siły model F1101 jest stosowany w aplikacjach o niewielkiej przestrzeni montażowej w celu łatwego rejestrowania i wyświetlania sił. Bardzo małe wymiary pozwalają na instalację nawet w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni montażowej.
Przetwornik hydrauliczny jest szczególnie przydatny do pomiaru sił ściskających wywieranych podczas zamykania automatycznych drzwi i bram lub podobnych elementów. Pomiar siły hydraulicznej to prosty sposób na rejestrowanie i wyświetlanie sił występujących w różnych zastosowaniach.
Pomiar siły odbywa się na zasadzie hydraulicznej: Siła działająca na tłok prowadzi do wzrostu ciśnienia, które może być wizualizowane na podłączonym wyświetlaczu. Skala przyrządu wyświetlającego może być zdefiniowana w różnych jednostkach (np. N, kN, kg, t).
Gwarancja szczelności
Gwarancja na szczelność hydraulicznej jednostki pomiaru siły została przedłużona do 5 lat. Przetwornik siły, który zacznie przeciekać w tym okresie, zostanie naprawiony bezpłatnie.
Korzystanie z urządzenia do pomiaru siły zgodnie z przeznaczeniem jest warunkiem wstępnym przedłużonej 5-letniej gwarancji.