Zaawansowane rozwiązanie do monitorowania wyładowań częściowych i temperatury w rozdzielnicach średniego napięcia wykorzystuje technologię fal akustycznych powierzchniowych i czujników ultra wysokiej częstotliwości. Posiada zintegrowaną platformę IIoT, która poprawia bezpieczeństwo, wydajność i trwałość rozdzielnic średniego napięcia.
Dzięki zastosowaniu systemów monitorowania stanu można zapobiec około 75% awarii poprzez wczesne wykrywanie usterek, co pozwala obniżyć zarówno koszty konserwacji, jak i częstotliwość jej wykonywania.
Czujnik środowiskowy EXT-ENV-SENS jest podłączony do czytnika (AMS01) za pomocą kabla i monitoruje temperaturę otoczenia, wilgotność względną oraz punkt rosy w rozdzielnicach średniego napięcia. Dzięki tym wartościom monitorowanie wyładowań częściowych jest zoptymalizowane.
Czujnik może być stosowany wyłącznie w pomieszczeniach metalowych, takich jak szafy sterownicze. Jest zgodny z normą IEC 62271, dzięki czemu może być stosowany w rozdzielnicach na całym świecie bez konieczności uzyskania licencji.