W komorze zewnętrznej (komorze Bypass) pływak z magnesem trwałym porusza się po rurce prowadzącej odpowiednio do poziomu cieczy, zgodnie z zasadą naczyń połączonych. Wewnątrz rurki prowadzącej zamontowany jest zestyk magnetyczny (zestyk z gazem obojętnym), który jest zasilany przez niemagnetyczne ścianki pływaka i rurki prowadzącej poprzez zbliżenie magnesu pływaka. Dzięki zastosowaniu magnesu i zestyku operacja przełączania jest bezdotykowa, wolna od zużycia i nie wymaga zasilania. Styki przełącznika poziomu są pozbawione potencjału.
Funkcje przełączania zawsze odnoszą się do rosnącego poziomu cieczy.
Sygnalizator poziomu jest prosty w montażu i nie wymaga konserwacji, dzięki czemu koszty montażu, uruchomienia i eksploatacji są niskie.