Elektronika bezpieczeństwa
PLe wg DIN EN ISO 13849-1
Zastosowanie
- Żurawie portowe (RTG, STS, RMG)
- Dźwigi okręgowe i morskie
- Suwnie pomostowe, dźwigi mostowe, suwnice i podnośniki
- Systemy przenośnikowe
- Budowa maszyn i urządzeń, produkcja
Specjalne właściwości
- Certyfikowana elektronika bezpieczeństwa zgodna z DIN EN ISO 13849-1, PLe
- Certyfikowane rozwiązanie systemowe, łącznie z pomiarem siły, zgodnie z DIN EN 13849-1 kat. 3, PLd
- 16 x bezpieczne wejścia (8 x wejścia analogowe 4 ... 20 mA, 8 x wejścia cyfrowe), 2 x bezpieczne wyjścia przekaźnikowe i 6 x bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe (przełączanie dodatnie)
- Dodatkowy moduł z ProfiBus®, ProfiNet®, EtherCat® i CANopen®
- Komleksowa funkcjonalność, łatwa konfiguracja z komputera PC
Opis
Elektronika bezpieczeństwa model ELMS1 to wielofunkcyjne i konfigurowalne urządzenie przełączające. Elektronika składa się z modułu sterującego i pojedyńczych modułów montowanych obok siebie. Moduły są połączone ze sobą za pomocą redundantnej standardowej szyny DIN.
Elektronika bezpieczeństwa obejmuje szeroki zakres cyfrowych i analogowych wejść zabezpieczających, bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych i bezpiecznych wyjść stykowych. Dostępnych jest kilka wyjść analogowych, a także moduły fieldbus, które nie są związane z bezpieczeństwem podczas normalnej pracy. Status wejść i wyjść, napięcie robocze i inne komunikaty diagnostyczne są wyświetlane na matrycy LED.
Moduł sterujący elektroniki bezpieczeństwa jest certyfikowany zgodnie z DIN 13849-1 Kategoria 4 PLe przez DGUV. Na podstawie tabeli 3 normy DIN EN 13849-1 odpowiada to poziomowi nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3.
Rozwiązania systemowe dla dźwigów i podnośników
Dostępne jest również w pełni certyfikowane rozwiązanie systemowe do ochrony przed przeciążeniem i wykrywania poluzowania liny dla żurawi odpornych na wywrócenie. Rozwiązanie systemowe składające się z modułu sterującego, oprogramowania i przetworników siły jest certyfikowane zgodnie z DIN EN ISO 13849 i DIN EN 62061 z PL d/SIL 2.
Opcja
- Implementacja i certyfikacja indywidualnych zastosowań klienta
- Wizualizacja ważnych danych za pomocą wyświetlacza
- Wyjście analogowe 4 … 20 mA / DC 0 … 10 V
- Instalacja w panelu sterowania
- Podłączenie do magistrali Fieldbus (ProfiBus®, ProfiNet®, EtherCat® i CANopen® itp.)