Elia_en-co

Jak czujnik gęstości gazu WIKA GD-20-W zmienia monitorowanie stacji elektroenergetycznych

Wyjątkowe pod względem środowiskowym i ekonomicznym rozwiązanie SF6 we współpracy z firmą Elia
Oszczędność zasobów, zabezpieczenie środowiska i cyfryzacja - wszystko to jednocześnie: innowacyjny bezprzewodowy czujnik gęstości gazu GD-20-W sprawia, że jest to możliwe. W ciągu dwóch lat firma WIKA, lider na rynku rozwiązań czujnikowych, współpracowała z belgijskim operatorem systemu przesyłowego Elia w celu pilotażu GD-20-W. Czujnik, który można łatwo zintegrować ze środowiskami IIoT, umożliwia szeroki zakres wyregulowania alarmów. W oprawie niskiej gęstości lub wysokiej temperatury natychmiast wysyła ostrzeżenie, nawet poza zaplanowanymi godzinami transmisji. To znacznie zmniejsza ryzyko wycieku SF6.

"Elia Group"

DiederikMoers_en-co

"W całej Belgii mamy zainstalowaną ogromną ilość urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia - a ich liczba tylko rośnie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię odnawialną. Cyfrowe monitorowanie tych zasobów jest logicznym krokiem, aby nadążyć za wzrostem i zapewnić dostępność sieci."

Diederik Moers
Head Asset Condition & Control, Elia Group


Wyzwanie

Gaz SF6:
Niezbędne, ale niebezpieczne

Gaz SF6 jest niezbędny dla operatorów sieci, stosowany w podstacjach, turbinach wiatrowych i rozdzielnicach izolowanych gazem (GIS), zwłaszcza w systemach wysokiego napięcia dla lądowych i morskich farm wiatrowych. SF6 jest jednak najbardziej szkodliwym dla klimatu gazem cieplarnianym. Nowe rozporządzenie UE w sprawie F-gazów (obowiązujące od stycznia 2035 r.) nakazuje stosowanie przetworzonego lub poddanego recyklingowi SF6 do konserwacji, co sprawia, że odzysk ma kluczowe znaczenie ze względów środowiskowych i ekonomicznych.

Cel:
Minimalizacja wycieków SF6 do minimum

Gaz SF6 jest zwykle monitorowany za pomocą mierników gęstości, które uruchamiają alarm, gdy gęstość spadnie poniżej progu. Jednak do tego momentu 7-8% SF6 może już zostać utracone. Zapobieganie wyciekom SF6 ma kluczowe znaczenie, ponieważ ilość utracona w każdym zakładzie nie jest śledzona. Skuteczne monitorowanie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dostępności systemu, ponieważ instalacje w "czerwonej strefie" mogą wymagać wyłączenia, potencjalnie powodując utratę zasilania. Ponieważ SF6 kosztuje około 1500 euro za 50 litrów, wpływ finansowy jest znaczący.

Rozwiązanie

Podejście:
Wdrożenie projektu pilotażowego z belgijskim operatorem systemu przesyłowego Elia

WIKA nawiązała współpracę z firmą Elia, wieloletnim klientem. "Elia ma dużo gazu SF6 w swojej sieci", mówi Jannik Schäfer. "Elia jest również przygotowana na innowacje", dodaje Manuel Micheler. Dodatkowo, Elia skorzystała z możliwości bezpośredniego wpływania na rozwój produktu i dostarczania informacji zwrotnych na temat wymaganych funkcji rozwiązania. To sprawiło, że Elia była idealnym partnerem dla tego projektu.

Rozwiązanie:
Bezprzewodowy czujnik gęstości gazu

Układanie przewodów w istniejącej podstacji i modernizacja nowych czujników to znaczny wysiłek, podobnie jak ręczne odczytywanie mechanicznych monitorów gęstości na miejscu. Aby temu zaradzić, opracowano bezprzewodowy czujnik. Czujnik gęstości gazu GD-20-W zapewnia ciągłe monitorowanie parametrów stanu gazu w zamkniętych zbiornikach. Elia wymaga od 100 do 400 takich czujników na podstację 400 kV. W ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadzono intensywną fazę testowania produktów przedseryjnych.


Benefity

Gotowy do pracy

WIKA jest pewna swojego nowego produktu, po rygorystycznym testowaniu jego praktycznej przydatności poprzez pilotaż z firmą Elia. Ich współpraca była kluczem do pomyślnego opracowania nowego czujnika gęstości gazu w krótkim czasie. Klienci mogą oczekiwać rozwiązań o bezkompromisowej jakości. Zespół WIKA jest podekscytowany wprowadzeniem na rynek czujnika GD-20-W, zapewniającego wyjątkowe pod względem środowiskowym i ekonomicznym rozwiązanie SF6, które na dobre zmienia monitorowanie podstacji.


Udane partnerstwo między firmami Elia i WIKA


“Dzięki kompleksowemu cyfrowemu monitorowaniu gazu SF6 w rozdzielnicach zapewniamy wykrywanie wycieków tak szybko, jak to możliwe i znacznie szybciej niż w przypadku klasycznych gęstościomierzy gazowych. Pozwala nam to zmniejszyć emisję SF6 poprzez szybsze rozpoczęcie naprawy. WIKA pomaga nam osiągnąć nasz cel, jakim jest redukcja emisji SF6."

Thomas Wijnhoven
Asset Manager Substations, Elia Group

ThomasWijnhoven_en-co

Produkt: Czujnik gęstości gazu GD-20-W z bezprzewodowym sygnałem wyjścia LoRaWAN®

  • Do wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń izolowanych SF6 i gazami alternatywnymi
  • Technologia czujnika o wysokiej dokładności
  • Stałe monitorowanie odpowiednich parametrów stanu gazu w zamkniętych zbiornikach
  • Długa żywotność baterii
  • Bardzo kompaktowa konstrukcja
GD-20-W_en-co

Powiązane rozwiązania, produkty i technologie


Interesujące fakty

O sześciofluorku siarki

SF6: najsilniejszy gaz cieplarniany
Global Warming Potential: GWP 24,300 - 1 kg gazu SF6 odpowiada 24,300 kg CO2
Niezwykle długi czas życia w atmosferze: około 3200 lat
Wyjątkowe właściwości izolacyjne: pięciokrotnie większa wytrzymałość elektryczna niż powietrza
Krytyczne dla systemów energetycznych: zapobiega zwarciom i lukom spawalniczym

O Elia System Operator S.A

■ Belgijski operator systemu przesyłowego
■ Jest właścicielem i operatorem całej belgijskiej sieci elektrycznej wysokiego napięcia
■ Grupa Elia obejmuje również niemieckiego operatora systemu przesyłowego 50Hertz
■ 50Hertz buduje i obsługuje sieć przesyłową energii elektrycznej w północnych i wschodnich Niemczech, zatrudniając ponad 2100 specjalistów


Kontakt

Jeśli również szukasz ekologicznego i ekonomicznego rozwiązania SF6 dla swojej aplikacji, skontaktuj się z nami: