Przetworniki ciśnienia model E-10 i E-11 z osłoną ognioszczelną zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o wysokich wymaganiach przemysłowych zastosowań w przemyśle naftowym i gazowym.
Te przetworniki ciśnienia są dostępne z różnymi sygnałami analogowymi, od 4 ... 20 mA do wersji zasilanych bateryjnie, o niskim poborze mocy, np. 1 ... 5 V DC.
Charakteryzują się wyjątkowo wysoką odpornością na wibracje, skoki ciśnienia i wnikanie wilgoci.
W każdym urządzeniu przeprowadzana jest kompleksowa kontrola jakości i kalibracja, dzięki czemu można zapewnić dokładność ≤ 0,5 %. Kompensacja temperatury gwarantuje dokładność i długoterminową stabilność, nawet przy silnych wahaniach temperatury otoczenia.
Modele E-10 i E-11 są odpowiednie do zastosowań z gazami kwaśnymi i charakteryzują się szczególnie wysoką odpornością na pękanie naprężeniowe w kontakcie z gazami siarkowymi.
Przetworniki ciśnienia są zatwierdzone jako "przeciwwybuchowe" dla klasy I, II, III, div. 1 według FM i CSA, a także jako "ognioszczelne" dla II 2G Ex db IIC T6...T1 Gb według ATEX i IECEx.