Te wysokiej jakości przełączniki ciśnienia różnicowego zostały opracowane specjalnie do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Wysoka jakość i wykonanie produktu wg ISO 9001 gwarantuje bezpieczny monitoring Państwa instalacji. Podczas produkcji, przełączniki ciśnienia są sprawdzane za pomocą oprogramowania w celu zapewnienia jakości, a następnie są testowane 100 %. Aby zapewnić jak najbardziej elastyczne działanie, presostaty różnicowe są wyposażone w mikroprzełączniki, które umożliwiają bezpośrednie przełączanie obciążenia elektrycznego do 250 V AC, 10 A.
Dzięki zastosowaniu membranowego systemu pomiarowego, przełącznik ciśnienia różnicowego DW03UN jest niezwykle wytrzymały i gwarantuje optymalną charakterystykę pracy oraz najwyższą wydajność pomiarową, z powtarzalnością poniżej 1 % zakresu. Przyłącze procesowe z dolnym mocowaniem o rozstawie osi 54 mm umożliwia łatwy i wygodny montaż standardowego rozdzielacza zaworów.