W przemyśle procesowym pomiar różnicy ciśnień przy użyciu obwodów pierwotnych i wtórnych ma kilka zalet w porównaniu z konwencjonalnymi metodami pomiaru różnicy ciśnień. Lokalizacje pomiarowe, które są zwykle oddalone od siebie o kilka metrów, są połączone elastycznym i łatwym do poprowadzenia kablem.
Eliminuje to potrzebę stosowania kapilar, które są skomplikowane w instalacji i podatne na zmiany temperatury.
Elastyczna konfiguracja
Istnieje możliwość połączyenia dwóch identycznych lub dwóch różnych przyrządów. Warunkiem wstępnym jest to, aby jeden z przyrządów był używany jako przyrząd podstawowy.
Przetwarza on wartości pomiarowe dostarczone przez oba urządzenia. Wewnętrzne obliczenia określają różnicę ciśnień i przekazują ją do sterownika za pośrednictwem pętli prądowej lub systemu magistrali. Przyrząd dodatkowy dostarcza zmierzone wartości do przyrządu głównego za pośrednictwem linii magistrali.
Możliwości kombinacji i elastyczne połączenia często umożliwiają konfigurację, w której separatory membranowe nie są już potrzebne do separacji procesu. Na przykład, system spłukiwania może być stosowany w dolnej części zbiornika, podczas gdy otwarte przyłącze procesowe w górnej części zbiornika nie stanowi problemu dla pomiaru w nałożonym gazie.
Niewrażliwość na wahania temperatury
Szczególnie w przypadku naczyń, które często znajdują się na zewnątrz, jest to problematyczne, gdy słońce świeci na naczynia włosowate. Wzrost ciśnienia spowodowany wpływem temperatury często fałszuje wynik pomiaru.
Przewód używany do elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień nie ma prawie żadnego wpływu na wynik pomiaru po podgrzaniu.