Manometry różnicowe z rodziny produktów DELTA-line są używane głównie do monitorowania niskich ciśnień różnicowych, gdzie istnieją wysokie wymagania w zakresie jednostronnego nadciśnienia i ciśnienia statycznego.
Typowe rynki dla tych manometrów różnicowych to technologia ogrzewania procesowego, przemysł grzewczy, wentylacyjny i klimatyzacyjny, przemysł wodno-ściekowy oraz budowa maszyn i urządzeń. W tym przypadku główną funkcją przyrządów pomiarowych jest monitorowanie i sterowanie filtrami, sprężarkami i pompami.
Wszędzie tam, gdzie wymagana jest transmisja sygnału, a jednocześnie lokalnie musi być wskazywana różnica ciśnień, DELTA-trans znajduje swoje zastosowanie. Elektroniczny enkoder kątowy, sprawdzony w krytycznych dla bezpieczeństwa zastosowaniach motoryzacyjnych, określa pozycję wału wskaźnika - jest to czujnik bezdotykowy i całkowicie wolny od zużycia i tarcia.
Na tej podstawie generowany jest elektryczny sygnał wyjściowy proporcjonalny do ciśnienia, np. 4 ... 20 mA, który następnie przekazuje sygnał do sterowni.
Często w takich zastosowaniach, oprócz wyświetlania różnicy ciśnień, istotne jest również bieżące ciśnienie robocze. Z tego powodu wskazanie ciśnienia roboczego jest standardowo zintegrowane z manometrem różnicowym DELTA-trans z sygnałem wyjściowym.
W przypadku manometrów różnicowych z aluminiową komorą pomiarową, oprócz wskaźnika różnicy ciśnień może być dostarczona wersja ze zintegrowanym wskaźnikiem ciśnienia roboczego. Dwa czytelne, mechaniczne wyświetlacze nie wymagają zasilania i umożliwiają jednoczesny odczyt ciśnienia roboczego i różnicowego. Co więcej, pozwala to zaoszczędzić na dodatkowym punkcie pomiarowym i uszczelniającym, zmniejszając dodatkowe koszty orurowania i montażu.
Komora pomiarowa może być wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej w zależności od wymagań i zastosowania. Dzięki zwiększonej stabilności komora pomiarowa ze stali nierdzewnej nadaje się również do mediów gazowych.