Manometry różnicowe z rodziny produktów DELTA-line są używane głównie do monitorowania i kontroli niskich ciśnień różnicowych, gdzie istnieją wysokie wymagania w zakresie jednostronnego przeciążenia i ciśnienia statycznego. Typowe rynki dla modelu DPGS40TA to przemysł stoczniowy, technologia ogrzewania procesowego, przemysł grzewczy, wentylacyjny i klimatyzacyjny, przemysł wodno-ściekowy oraz budowa maszyn i urządzeń.
Wszędzie tam, gdzie ciśnienie różnicowe musi być wskazywane lokalnie, a jednocześnie obwody muszą być bezpiecznie przełączane w zależności od określonej różnicy ciśnień, DELTA-comb znajduje swoje zastosowanie. Ciśnienie różnicowe pozostaje czytelne na wyświetlaczu mechanicznym, nawet w przypadku zaniku napięcia zasilania.
Ustawienie punktu przełączania jest dostępne od przodu i można je dokonać w zakresie od 10 do 100% wartości końcowej zakresu pomiarowego za pomocą skali pomocniczej. Dzięki niskiemu zakresowi pomiarowemu 0–250 mbar lub 0–15 psi urządzenie może być również stosowane w zastosowaniach o niskich różnicach ciśnień.
Szczególną cechą DELTA-comb z testowaniem komponentów jest różnorodność zatwierdzeń i certyfikatów. Gwarantują one przydatność do pracy w danej aplikacji.
Kod QR na tarczy pozwala na łatwe i długotrwałe pobieranie z Internetu informacji dotyczących konkretnego urządzenia, takich jak numer seryjny, numer zamówienia, certyfikaty i inne dane produktu.