Manometry różnicowe z rodziny produktów DELTA-line są używane głównie do monitorowania i kontroli niskich ciśnień różnicowych, gdzie istnieją wysokie wymagania w zakresie jednostronnego przeciążenia i ciśnienia statycznego.
Typowe rynki dla tych produktów to technologia ogrzewania procesowego, przemysł grzewczy, wentylacyjny i klimatyzacyjny, przemysł wodno-ściekowy oraz budowa maszyn i urządzeń. W tym przypadku główną funkcją przyrządów pomiarowych jest monitorowanie i sterowanie filtrami, sprężarkami i pompami.
Przełącznik DELTA znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie obwody muszą być bezpiecznie przełączane w zależności od określonej różnicy ciśnień. Gdy ciśnienie przekroczy lub spadnie poniżej zdefiniowanej wartości zadanej, uruchamiana jest operacja przełączania.
Punkt przełączania jest dostępny od przodu i można go ustawić w zakresie 10 ... 100 % wartości końcowej zakresu pomiarowego za pomocą skali pomocniczej. 100 % wartości końcowej zakresu pomiarowego za pomocą skali pomocniczej.
Dwa czytelne, mechaniczne wyświetlacze nie wymagają zasilania i umożliwiają jednoczesny odczyt ciśnienia roboczego i różnicowego. Co więcej, pozwala to zaoszczędzić na dodatkowym punkcie pomiarowym i uszczelniającym, zmniejszając dodatkowe koszty orurowania i montażu.
Komora pomiarowa może być wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej w zależności od wymagań i zastosowania. Dzięki zwiększonej stabilności komora pomiarowa ze stali nierdzewnej nadaje się również do mediów gazowych.