Certyfikowana higieniczna konstrukcja przetwornika procesowego in-line model DMSU22SA spełnia stale rosnące wymagania w zakresie monitorowania procesów w instalacjach do zastosowań sanitarnych. Pomiar odbywa się poprzez odkształcenie wewnętrznej rurki czujnika systemu dwururowego w wyniku przyłożonego ciśnienia. Odkształcenie to powoduje zmianę sygnału, którą przetwornik przekształca w sygnał pomiarowy. Wersja ta łączy w sobie wymagania dotyczące cyfryzacji i niezawodności procesu. Wersje z protokołem HART® są w stanie przesyłać nie tylko sygnał pomiarowy, ale także status ciągłego monitorowania czujnika systemu podwójnej rurki do systemu sterowania procesem, zgodnie z wymaganiami.
Opatentowane rozwiązanie rurki czujnika w przetworniku procesowym in-line, w połączeniu z monitorowaniem czujnika w systemie podwójnej rurki, zapewnia optymalną ochronę przed zanieczyszczeniami procesowymi i środowiskowymi.
Przetwornik procesowy in-line może być dostarczony ze wszystkimi typowymi przyłączami procesowymi do zastosowań sanitarnych i spełnia obowiązujące dla nich normy, np. EHEDG, 3-A i ASME BPE.
Ten produkt, model WIKA DMSU22SA, zawiera opatentowane rozwiązanie WIKA (np. US2021404898A1).