Jako uzupełnienie indywidualnego przyrządu CPG1200, cyfrowy manometr jest również dostępny jako część walizki pomiarowej. Zgodnie z wymaganiami klienta, obudowy pomiarowe są montowane w różnych wersjach. Wszystkie walizki pomiarowe są dostarczane w poręcznym futerale z indywidualnie dopasowanymi wkładkami piankowymi.
Obszary zastosowań
Dzięki walizce pomiarowej serwis i konserwacja są pełniejsze, bezpieczniejsze i bardziej elastyczne. Walizka pomiarowa ma wysokiej jakości wykończenie, jest poręczna i wytrzymała, a także nadaje się do użytku serwisowego. Oba zestawy przyłączeniowe zawierają różne złącza testowe do adaptacji przyrządów kalibracyjnych WIKA do istniejących procesów z szybkozłączami serii MINIMESS® 1620 lub MINIMESS® 1215.
Dwa zestawy połączeń dla różnych systemów
W praktyce często spotyka się złącza testowe serii 1620 i 1215.
Liczby oznaczają rozmiar gwintu złącza testowego: 1620 oznacza rozmiar gwintu M16 x 2, a 1215 oznacza rozmiar gwintu M12 x 1,5.
Z tego powodu WIKA oferuje jeden zestaw połączeń dla każdego z obu systemów.