WIKA

Systemy i usługi WIKA do testowania szczelności

CalibrationHeader_en-co

Za pomocą jakich metod testowych mierzy się szczelność komponentów?

W celu zapewnienia szczelności komponentów podczas lub na końcu produkcji, norma DIN EN 1779 określa różne metody testowania. Wybór zależy od poziomu wycieku, który ma zostać osiągnięty. Jeśli wartości tego wymiaru są bardzo małe, dowód szczelności przeprowadza się za pomocą płynu znacznikowego, takiego jak hel. Często stosowanymi metodami testowymi tego typu, zgodnie z normą DIN EN 1779, są (wymienione są wskaźniki szczelności, które można niezawodnie wdrożyć w produkcji seryjnej):

  • B3 test akumulacji helu, granica wykrywalności do 10-5 mbar · l/s
  • B6 test próżni helowej (zewnętrzny), granica wykrywalności do 10-8 mbar · l/s
  • Test wąchania helu B4, granica wykrywalności do 10-5 mbar · l/s

W przypadku testów szczelności z użyciem helu, w idealnych warunkach można osiągnąć limity detekcji do 10-9 mbar · l/s.

Jakie systemy i usługi w zakresie testów szczelności oferuje WIKA?

WIKA wykorzystuje opracowane przez siebie systemy do testowania szczelności zarówno w produkcji seryjnej, jak i w laboratoriach testowych. Klienci mogą skorzystać z wieloletniego doświadczenia na dwa sposoby:

  • WIKA buduje dostosowane do potrzeb klientów systemy testowe ze sprawdzonym w praktyce bezpieczeństwem funkcjonalnym. Oprócz projektowania kompletnych systemów testowych, specjalne procesy, takie jak testy szczelności w poszczególnych komorach testowych, są zintegrowane z istniejącymi lub planowanymi systemami klienta.
  • WIKA oferuje testy szczelności zgodnie z normą DIN EN 1779 jako usługę, również dla pojedynczych elementów. Usługa obejmuje między innymi testy z wykorzystaniem metody spadku ciśnienia, a także metody wzrostu ciśnienia oprócz trzech testów helowych.