Wskaźnik cyfrowy DI10 o niewielkiej głębokości montażowej idealnie nadaje się do montażu w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni montażowej. Ze względu na niewielką głębokość wsuwania, może być stosowany w aplikacjach, w których inne wskaźniki byłyby zbyt duże.
Wskaźnik cyfrowy jest odpowiedni dla standardowych sygnałów pętli prądowej 4 ... 20 mA. Zasilanie wyświetlacza pochodzi bezpośrednio z pętli prądowej, więc nie jest potrzebne żadne dodatkowe źródło zasilania.
Wyświetlacz jest parametryzowany za pomocą logicznie skonstruowanego menu, które umożliwia intuicyjną obsługę. Ustawienia można wprowadzać za pomocą przycisków sterujących z przodu.
Parametryzacja umożliwia ustawienie zakresu wskazań i przesunięcia.
Ponadto sygnał z czujnika może być linearyzowany w maksymalnie 10 programowalnych punktach. Czas wyświetlania można zmieniać w zakresie od 0,1 do 10 sekund. Aby zapobiec niezamierzonym zmianom dokonywanym przez operatora w systemie menu, można aktywować blokadę programowania.
Pobieranie wartości Min/Max odbywa się za pomocą przycisków sterujących.
Opcjonalnie dostępne są dwa wyjścia PhotoMOS z regulowaną histerezą, niezależne od siebie.
W celu wygodnej instalacji poza panelami elektrycznymi, wyświetlacz jest również dostępny w praktycznej obudowie do montażu na ścianie, która zapewnia stopień ochrony IP65.