Co to jest czujnik siły nacisku z ogniwem obciążnikowym?
Czujniki siły nacisku z ogniwem obciążnikowym są najczęściej stosowanymi typami ogniw obciążnikowych i są jednym z głównych typów ognim obciążnikowych w ważeniu przemysłowym i technologii laboratoryjnej, a także w przemyśle przetwórczym. Czujniki siły nacisku są zawyczaj zamocowane na jednym końcu i wolne na drugim. Istnieją jednak również warianty symetryczne, które są przymocowane na obu końcach i obciążone w środku. Czujniki siły nacisku z ogniwem obciążnikowym uginają się nieznacznie pod wpływem przyłożonej siły lub ciężaru, a tym samym są odpowiedzialne za określanie sił w szerokim zakresie zastosowań. Aby określić, jak duża jest siła w danym zastosowaniu, stosuje się tensometry lub czujniki cienkowarstwowe, które są przymocowane do korpusu pomiarowego. Za pomocą tensometrów i czujników cienkowarstwowych siła lub ciężar są przekształcane w sygnał elektryczny
Co to jest belka tensometryczna z ogniwem obciążnikowym?
Do działania belki tensometrycznej z ogniwem obciążkowym wymagane są siły ściskające. Głównym elementem belki tensometrycznej jest ciało sprężyste, które odkształca się po przyłożeniu siły i powraca do pierwotnego stanu po jej ustaniu. Podobnie jak w przypadku czujników siły nacisku z ogniwem obciążnikowym, odkształcenie jest wykrywane przez tensometry lub czujniki cienkowarstwowe i przekształcane w sygnał elektryczny. Belki tensometryczne z ogniwem obciążnikowym są często używane do średnich i dużych obciążeń oraz są znane z bardzo dobrej odporności na siły boczne. Różnica w stosunku do czujników siły nacisku polega na cienkim pionowym przekroju dwuteownika w środku ogniwa obciążnikowego, który jest tworzony przez obrabiane wgłębienia. W tym pionowym przekroju belki dwuteowej skupiona jest największa część naprężenia ścinającego. Tensometry są przymocowane do bocznych powierzchni belki w celu wykrywania odkształceń.
Jak działają czujniki siły nacisku i belki tensometryczne z ogniwem obciążnikowym?
Zarówno czujniki siły nacisku jak i belki tensometryczne wykorzystują tensometry lub czujniki cienkowarstwowe przymocowane do lub w korpusach pomiarowych w celu pomiaru siły. W przypadku korzystania z połączonych tensometrów, tensometry odkształcają się, gdy odkształca się korpus pomiarowy. Poprzez przyłożenie siły i związane z tym odkształcenie, tensometr rozciąga się lub ściska, powodując zmianę oporu. Po ściśnięciu opór maleje, natomiast po rozciągnięciu wzrasta. Za pomocą sygnału elektrycznego mierzona jest różnica między sygnałem wejściowym i wyjściowym. Wartość ta jest następnie konwertowana na czytelną wartość masy.
WIKA jest jedynym dostawcą w dziedzinie pomiaru siły, który w swoim portfolio produktowym posiada również przetworniki siły z przyspawanymi czujnikami cienkowarstwowymi. Znormalizowany czujnik cienkowarstwowy jest przyspawany do elementu pomiarowego za pomocą lasera, co umożliwia zautomatyzowaną produkcję seryjną. Technologia cienkowarstwowa gwarantuje wysoką jakość, wysoką stabilność długoterminową, precyzyjny pomiar bezpośrednio w strumieniu siły i bardzo dobrą charakterystykę temperaturową
Gdzie stosowane są belki tensometryczne?
Belki tensometryczne są stosowane w technologii procesowej i laboratoryjnej, w jednostkach dozujących oraz w wagach zbiornikowych i przemysłowych. Są one wykorzystywane w dynamicznych i statycznych projektach pomiarowych.
Gdzie stosowane są czujniki siły nacisku?
Czujniki siły nacisku są stosowane w różnych typach wag, takich jak wagi podłogowe, podajniki wagowe i wagi platformowe, a także w technologii laboratoryjnej i konstrukcji scen. Czujniki siły nacisku z technologią cienkowarstwową są stosowane w technologii ważenia przemysłowego, w budowie maszyn i instalacji, w automatyzacji fabryk, a także w budownictwie teatralnym i scenicznym, w przemyśle chemicznym i petrochemicznym oraz do ważenia w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem. Czujniki siły nacisku z ogniem obciążnikowym nie są zazwyczaj używane do niskich obciążeń, ponieważ przekrój belki dwuteowej nie może być wystarczająco cienki, aby osiągnąć wymagane wartości odkształcenia. Dla tych bardzo niskich obciążeń odpowiednie są czujniki wagowe. W przypadku bardzo dużych obciążeń limit ten wynosi odpowiednio 100 kN i 10 t.