Wydajność mostka termometru oporowego CTR6500 została znacznie poprawiona dzięki zastosowaniu sprawdzonej technologii mostka AC. Dzięki eliminacji błędów termicznych EMF i automatycznemu anulowaniu efektów reaktancji sondy i kabla, CTR6500 zapewnia wyjątkową stabilność w czasie i temperaturze otoczenia oraz ma doskonałą rozdzielczość dzięki naturalnie niskiemu poziomowi szumów. Dzięki temu CTR6500 doskonale nadaje się do bardzo dokładnych pomiarów temperatury i kalibracji.
CTR6500 posiada wewnętrzne rezystory standardowe 25 Ω i 100 Ω i może być również używany z zewnętrznymi rezystorami standardowymi. Przyrząd posiada zakres współczynników 0 ... 4.9999999 lub 0 ... 500 Ω i jest w stanie mierzyć zakresy temperatur spełniające normy ITS 90, CVD i EN 60751. Wyniki są wyświetlane na dużym, wielofunkcyjnym ekranie VFD. Średnia, minimalna i maksymalna wartość, odchylenie standardowe i częstotliwość próbkowania mogą być również wyświetlane na osobnym wyświetlaczu graficznym. Aby zapewnić długoterminową niezawodność, CTR6500 wykorzystuje technologię montażu powierzchniowego bez przekaźników mechanicznych.