Standardowy platynowy termometr oporowy
Zastosowanie
- Termometr referencyjny do bardzo dokładnych pomiarów temperatury w zakresie od -200 do +670 °C [-328 ... +1238 °F]Precyzyjny standardowy termometr oporowy platynowy (SPRT) przeznaczony do realizacji międzynarodowej skali temperatur ITS-90 w zakresie od -200 do +670 °C [-328 ... +1238 °F]Kalibracja porównawcza w piecach rurowych i kąpielach cieczowych
Specjalne właściwości
- Rezystancja w temperaturze 0 °C (R(TPW)): 25 Ω ±0,5 ΩR(Ga)/R(TPW): stosunek nie mniejszy niż 1,11807Powtarzalność: ±1 mKSamonagrzewanie: ±2 ... ±3 mK przy 1 mA i termometrze zanurzonym w wodzie bez mieszania
Opis
Model CTP5000-R25 standardowego platynowego termometru oporowego (o konstrukcji modelu Tinsley 5187SA) jest wynikiem wieloletniego doświadczenia praktycznego i współpracy z National Physical Laboratory w Teddington w Wielkiej Brytanii, gdzie utrzymywane są podstawowe wzorce oporu i termometrii.
Ten czterozaciskowy standardowy termometr oporowy z platyny (SPRT) został zaprojektowany w celu realizacji, z najwyższą dokładnością, międzynarodowej skali temperatur ITS-90 w zakresie od -196 do +660 °C [-321 ... +1220 °F] i nadaje się do kalibracji ITS-90 do maksymalnej temperatury 660,323 °C [1220,581 °F] (temperatura krzepnięcia aluminium).
Element oporowy jest wykonany z czystej platyny, zwiniętej w spiralę i zamontowanej w konstrukcji wolnej od naprężeń. Pierwszy element jest wykonany ze stopionego krzemionki i dołożono wszelkich starań, aby zapewnić brak zanieczyszczeń.
Wszystkie połączenia są spawane, cztery przewody od elementu do uszczelki w głowicy termometru są wykonane z platyny o większej grubości, co pozwala uniknąć powstawania termicznych sił elektromotorycznych (EMF) na styku z elementem.
Przewody są przeprowadzone przez hermetyczną uszczelkę w głowicy termometru i połączone za pomocą terminali o niskiej stratności z miedzianym przewodem elastycznym w specjalnie skonstruowanym kablu z czterema przewodami. Kabel jest wykonany z izolacją PTFE, aby zapewnić niskie straty dielektryczne, dzięki czemu termometr może być używany zarówno z systemami pomiarowymi prądu stałego, jak i przemiennego.
Zakończenia są pozłacanymi miedzianymi końcówkami widełkowymi. Rurka termometru jest specjalnie obrobiona, aby uniknąć strat promieniowania spowodowanych efektem rurowym w jej ściankach. Każdy termometr jest dostarczany w specjalnie zaprojektowanej walizce transportowej.