Kalibracja za pomocą zewnętrznego termometru standardowego
Standardowe termometry WIKA są szczególnie odpowiednie do zastosowań w laboratoriach przemysłowych. Umożliwiają one łatwą kalibrację porównawczą w kalibratorach kąpielowych, piecach kalibracyjnych i w kalibratorach z suchym otworem pomiarowym. Zaleca się stosowanie zewnętrznego termometru referencyjnego, szczególnie w przypadku kalibracji krótkich czujników temperatury. W ten sposób błędy wynikające z promieniowego i osiowego rozkładu temperatury w jednostce kondycjonowania temperatury są znacznie zmniejszone Precyzyjne przyrządy pomiarowe z serii CTR, przede wszystkim wielofunkcyjny precyzyjny termometr CTR3000, nadają się jako przyrządy do odczytu.
W celu kalibracji, elementy testowe i standardowy termometr są doprowadzane do tej samej temperatury w jednostce klimatyzacyjnej. Po osiągnięciu stabilnej temperatury elementy testowe są odczytywane lub mierzone są ich sygnały wyjściowe (rezystancja, napięcie termoelektryczne, sygnał standardowy) i porównywane ze standardowym termometrem.
Korzystając z tej metody porównawczej, można znacznie zmniejszyć niepewność pomiaru, ponieważ pod uwagę brany jest nie tylko wyświetlacz jednostki kondycjonującej temperaturę.