Wielofunkcyjne kalibratory temperatury z serii CTM9350 mogą spełnić wszelkie wymagania dotyczące kalibracji w laboratoriach, warsztatach lub na miejscu. Wszystkie przyrządy mogą być wyposażone w zintegrowany przyrząd pomiarowy. Umożliwia to pomiar rezystancji, napięć termoelektrycznych, a także sygnałów prądowych (z termometrów z przetwornikiem 0/4 ... 20 mA) i ich bezpośrednie wyświetlanie w wybranej jednostce.
Użycie kalibratora z suchym otworem pomiarowym lub mikro kąpieli kalibracyjnej do kalibracji termometrów powierzchniowych lub bezdotykowych nie odzwierciedla zastosowania i może skutkować fałszywymi wartościami. W takich przypadkach należy użyć kalibratora wielofunkcyjnego model CTM9350-165.
Dzięki temu wielofunkcyjnemu kalibratorowi temperatury w zakresie temperatur od -30 ... +165 °C [-22 ... +329 °F], możesz korzystać nie tylko z typowych funkcji, ale używać go również jako kalibratora temperatury powierzchni i czarnego korpusu na podczerwień, dzięki specjalnym wkładkom. To tak jakby mieć cztery przyrządy w jednym!
Jest on obsługiwany za pomocą dużego kolorowego ekranu dotykowego. Zadania testowe mogą być tworzone i automatyzowane za pośrednictwem interfejsu użytkownika, oszczędzając użytkownikowi wiele czasu. Obsługa jest intuicyjna i szybka.