Wszechstronność zastosowań
W dzisiejszych czasach szybkie i proste sprawdzenie termometrów stanowi konieczność szczególnie, gdy dotyczy niezawodności roboczej instalacji i maszyn.
Przenośne kalibratory z rodziny CTD9100 są szczególnie przydatne do zadań kalibracji lokalnej i łatwe obsłudze dla użytkownika. Ze względu na kompaktową konstrukcję i niewielką wagę, przyrządy można zabrać i używać niemal wszędzie.
Nowa koncepcja przyrządu łączy stabilne źródło ciepła z inteligentnym systemem chłodzenia powietrzem, który z łatwością utrzymuje niską temperaturę w górnej części kalibratora. Umożliwia to jeszcze bardziej wydajną kalibrację przemysłowych sond temperatury bez przegrzewania głowicy procesowej lub uchwytu termometru. Regularne monitorowanie sond temperatury pomaga szybko rozpoznawać awarie i skracać czas przestojów.
Łatwość użytkowania
Kalibratory temperatury z suchym otworem pomiarowym serii CTD9100 współpracują z metalowymi blokami o kontrolowanej temperaturze i wymiennymi wkładami.
Temperatura kalibracji, która jest regulowana za pomocą dwóch przycisków na kontrolerze może być bardzo szybko sprawdzona. Rzeczywista temperatura bloku grzejnego jest wyświetlana na dużym, 2-wierszowym wyświetlaczu LC o wysokim kontraście. W ten sposób błędy odczytu są praktycznie wyeliminowane.
Termometry o różnych średnicach można zamontować w kalibratorze za pomocą wkładek, wywierconych odpowiednio do potrzeb. Nowa konstrukcja bloku, z poprawioną jednorodnością temperatury w dolnym zakresie kalibratora, prowadzi do mniejszych niepewności pomiarowych.