Mikro kalibrator kąpielowy
Wersja premium
Zastosowania
- Przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny
- Przemysł spożywczy
- Elektrownie i budowa zakładów przemysłowych
- Laboratoria pomiarowe i kontrolne w przemyśle chemicznym
- Wymagające kalibracje w produkcji i laboratorium
Specjalne właściwości
- Łatwa obsługa dzięki intuicyjnym, przyjaznym dla użytkownika menu
- Duży, czytelny ekran dotykowy
- Krótki czas reakcji dzięki zoptymalizowanemu sterowaniu
- Wielofunkcyjne urządzenie z czterema zestawami parametrów sterujących
- Tworzenie zadań kalibracyjnych, w tym przygotowywanie certyfikatów
Opis
Niezależnie od tego, czy jest to laboratorium, warsztat czy miejsce pracy, mikro kalibrator kąpielowy model CTB9350-165 spełnia wszelkie wymagania kalibracyjne. Przyrząd może być używany w zakresie temperatur od -30 do +165 °C [-22 do +329 °F], wykraczając poza zakres funkcji konwencjonalnych.
W kalibratorach temperatury z suchą komorą, ze względu na ich małą głębokość zanurzenia i wynikające z tego błędy przewodzenia ciepła, krótkie sondy prowadzą do znacznego wzrostu niepewności pomiaru. Nawet przy porównywaniu badanych elementów z zewnętrznym termometrem referencyjnym nie mogą one być zbyt krótkie. Jeśli długość trzpienia jest bardzo mała, mikrokalibrator zdecydowanie przewyższa kalibrator temperatury z suchą komorą.
Jeśli kilka sond ma być kalibrowanych w tym samym czasie, mikrokalibrator ma dodatkowe zalety: termometry o różnych średnicach trzpienia mogą być kalibrowane razem, bez konieczności zapewnienia dokładnie dopasowanych wkładek.
Takie podejście jest szczególnie przydatne podczas kalibracji na miejscu, gdy występuje duża różnorodność elementów testowych, a średnice ich trzonków są zróżnicowane lub nieznane.
Urządzenie CTB9350-165 może być wyposażone w zintegrowany przyrząd pomiarowy. Umożliwia to pomiar rezystancji, napięć termoelektrycznych, a także sygnałów prądowych termometrów z przetwornikiem 0/4 ... 20 mA oraz ich bezpośrednie wyświetlanie w wybranej jednostce.
Obsługa odbywa się za pomocą dużego kolorowego ekranu dotykowego. Zadania testowe można tworzyć i automatyzować za pośrednictwem interfejsu użytkownika, co pozwala zaoszczędzić wiele czasu. Obsługa jest intuicyjna i szybka.