Zastosowanie
- Budowa instalacji i piece przemysłowe
- Inżynieria procesowa
- Technologia i przetwarzanie tworzyw sztucznych
- Wentylacja i klimatyzacja
- Ogólne zastosowania przemysłowe
Specjalne właściwości
- Konfigurowalny tryb sterowania (PID, PI, PD, ON/OFF)
- Zintegrowane automatyczne dostrajanie
- Możliwość wyboru wyjścia sterującego - przekaźnik, logika lub 4 ... 20 mA
- Wielofunkcyjne wejście dla Pt100, termopar i standardowych sygnałów przemysłowych
- Opcjonalnie z alarmem przepalenia grzałki i interfejsem szeregowym
Opis
Model CS4R to kompaktowy cyfrowy regulator temperatury do wyświetlania, sterowania i monitorowania temperatury.
Regulator posiada wejście wielofunkcyjne, co oznacza, że można ustawić konfigurację wejścia czujnika. Dzięki temu elastyczność regulatora temperatury jest znacznie zwiększona, a magazynowanie jest staje się znacznie prostsze. Standardowo dostępne jest również wyjście alarmowe do monitorowania wartości rzeczywistej.
Parametry sterowania można ustawiać w szerokich zakresach. Można aktywować automatyczne dostrajanie, które ułatwia znalezienie optymalnych parametrów sterowania.
Regulatory temperatury są przeznaczone do montażu na szynie DIN. Wyjście sterujące może być ustawione jako przekaźnik (dla wolnego sterowania), jako poziom logiczny do sterowania elektronicznymi przekaźnikami półprzewodnikowymi (dla szybkiego sterowania i obciążeń wysokoprądowych) lub jako ciągłe wyjście 4 ... 20 mA.
Wersje z wyjściem sterującym 4 ... 20 mA mogą być rekonfigurowane przez użytkownika i obsługiwane jako przetwornik z sygnałem wyjściowym 4 ... 20 mA.
Opcjonalnie dostępny jest alarm przepalenia grzałki do monitorowania prądu grzałki oraz interfejs szeregowy RS-485.