Przetwornik różnicy ciśnień
Wersja o wysokiej dokładności
Zastosowanie
- Kalibracja ciśnienia
- Wysokoprecyzyjne monitorowanie ciśnienia
- Pomiar ciśnienia w zastosowaniach krytycznych
- Lotnictwo
Specjalne właściwości
- Zakres ciśnienia statycznego: od 0 ... 340 mbar do 0 ... 17 bar [od 0 ... 5 do 0 ... 250 psi]
- Zakres różnicowy: od ±12,5 mbar do -1 ... 100 bar [od ±0,18 do -15 ... 1500 psi]
- Dokładność do 0,008 % IS-33 lub 0,01 % FS
- Kompensacja temperatury: 0 ... 50 °C [32 ... 122 °F]
- Komunikacja USB, RS-232 lub RS-485
Opis
Przegląd
Wysokoprecyzyjny przetwornik różnicy ciśnień, model CPT8900, został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu doskonałej wydajności w pomiarach różnicy ciśnień. Dzięki statycznej dokładności wynoszącej zaledwie 0,008% IS-33, dokładności różnicowej wynoszącej 0,03% FS lub lepszej oraz kompensacji wpływu ciśnienia statycznego w całym zakresie statycznym, model CPT8900 jest wyjątkowy pod względem wydajności i wartości na rynku wysokoprecyzyjnych przetworników różnicy ciśnień.
Zastosowanie
Wysokoprecyzyjny przetwornik różnicy ciśnień CPT8900 jest idealny do urządzeń OEM, które wymagają wysokoprecyzyjnego przetwornika ciśnienia.
Przykłady wykorzystania:
- Do kalibratorów przepływu, kalibratorów wilgotności, regulatorów ciśnienia.
- Do kalibracji tuneli aerodynamicznych w lotnictwie i do testowania czujników samochodowych.
- W przemyśle lotniczym i kosmicznym, hydrologii i oceanografii
Odpowiedni również do zastosowań, w których wymagany jest wysoki poziom dokładności pomiaru różnicy ciśnień i długotrwała stabilność kalibracji.
Funkcje
Model CPT8900 wyposażony jest w interfejs USB, RS-232 lub RS-485. Interfejs RS-485 oferuje możliwość podłączenia wielu urządzeń przy użyciu prostego okablowania.
Przetwornik ten można skonfigurować z kombinacjami zakresów linii statycznej i zakresów różnicowych. Dzięki interwałowi kalibracji wynoszącemu 365 dni i wysokiej rozdzielczości 8 cyfr znaczących, model CPT8900 jest wystarczająco elastyczny, aby można go było wykorzystać w szerokim zakresie zadań.